Broches de verrouillage à billes avec poignée en L en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en L en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-10-102605050
03420-10-102605100
03420-10-102605150
03420-10-102606050
03420-10-102606100
03420-10-102606150
03420-10-103508100
03420-10-103508150
03420-10-103508200
03420-10-103510100
03420-10-103510150
03420-10-103510200
03420-10-104712150
03420-10-104712200
03420-10-104712250
03420-10-104716150
03420-10-104716200
03420-10-104716250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=Diamètre de la bille
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

30.19 €

1 4 jours 17.639.355.513.2261.53472519.250510

31.15 €

1 4 jours 17.639.355.513.2261.53972519.2100510

31.35 €

1 4 jours 17.639.355.513.2261.531472519.2150510

30.79 €

1 4 jours 17.639.366.8513.22623472519.250614

31.80 €

1 4 jours 17.639.366.8513.22623972519.2100614

32.03 €

1 4 jours 17.639.366.8513.226231472519.2150614

32.97 €

1 4 jours 2352.289.517.335.433.596.53324.2100826

33.55 €

1 4 jours 2352.289.517.335.433.5146.53324.2150826

34.32 €

1 4 jours 2352.289.517.335.433.5196.53324.2200826

33.96 €

1 4 jours 2352.2101217.335.443.596.53324.21001040

35.02 €

1 4 jours 2352.2101217.335.443.5146.53324.21501040

35.62 €

1 4 jours 2352.2101217.335.443.5196.53324.22001040

38.65 €

1 4 jours 3370.21214.526.3474.53.5146.539.528.41501257

39.92 €

1 4 jours 3370.21214.526.3474.53.5196.539.528.42001257

40.70 €

1 4 jours 3370.21214.526.3474.53.5246.539.528.42501257

42.03 €

1 4 jours 3370.2161926.3476.5414639.528.415016100

44.26 €

1 4 jours 3370.2161926.3476.5419639.528.420016100

45.50 €

1 4 jours 3370.2161926.3476.5424639.528.425016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir

Assistance technique