Broches de verrouillage à billes avec poignée en T en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en T en acier inoxydable avec verrou de tête (03420)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-10-204605050
03420-10-204605100
03420-10-204605150
03420-10-204606050
03420-10-204606100
03420-10-204606150
03420-10-206308100
03420-10-206308150
03420-10-206308200
03420-10-206310100
03420-10-206310150
03420-10-206310200
03420-10-208212150
03420-10-208212200
03420-10-208212250
03420-10-208216150
03420-10-208216200
03420-10-208216250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=Diamètre de la bille
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

30.19 €

1 4 jours 17.64655.513.21.53472519.450510

31.15 €

1 4 jours 17.64655.513.21.53972519.4100510

31.35 €

1 4 jours 17.64655.513.21.531472519.4150510

30.79 €

1 4 jours 17.64666.8513.223472519.450614

31.80 €

1 4 jours 17.64666.8513.223972519.4100614

32.03 €

1 4 jours 17.64666.8513.2231472519.4150614

32.97 €

1 4 jours 2362.989.517.333.596.53324.4100826

33.55 €

1 4 jours 2362.989.517.333.5146.53324.4150826

34.32 €

1 4 jours 2362.989.517.333.5196.53324.4200826

33.96 €

1 4 jours 2362.9101217.343.596.53324.41001040

35.02 €

1 4 jours 2362.9101217.343.5146.53324.41501040

35.62 €

1 4 jours 2362.9101217.343.5196.53324.42001040

38.65 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5146.539.528.81501257

39.92 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5196.539.528.82001257

40.70 €

1 4 jours 3381.81214.526.34.53.5246.539.528.82501257

42.03 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5414639.528.815016100

44.26 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5419639.528.820016100

45.50 €

1 4 jours 3381.8161926.36.5424639.528.825016100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir

Assistance technique