Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, avec résistance élevée au cisaillement (03418)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, avec résistance élevée au cisaillement (03418)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Encombrement réduit

· Inox 1.4305, 1.4125, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03418-11905010
03418-11905015
03418-11905020
03418-11905025
03418-11905030
03418-11906010
03418-11906015
03418-11906020
03418-11906025
03418-11906030
03418-11906035
03418-11906040
03418-11906045
03418-11906050
03418-12508020
03418-12508025
03418-12508030
03418-12508035
03418-12508040
03418-12508045
03418-12508050
03418-12510020
03418-12510025
03418-12510030
03418-12510035
03418-12510040
03418-12510045
03418-12510050
03418-12510060
03418-13512025
03418-13512030
03418-13512035
03418-13512040
03418-13512045
03418-13512050
03418-13512060
03418-13512070
03418-13512080
03418-13516030
03418-13516035
03418-13516040
03418-13516045
03418-13516050
03418-13516060
03418-13516070
03418-13516080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

29.93 €

1 4 jours 1955.511105.92515.9524

29.93 €

1 4 jours 1955.511155.92520.9524

29.93 €

1 4 jours 1955.511205.92525.9524

29.93 €

1 4 jours 1955.511255.92530.9524

31.52 €

1 4 jours 1955.511305.92535.9524

29.93 €

1 4 jours 1966.8511106.82516.8635

29.93 €

1 4 jours 1966.8511156.82521.8635

29.93 €

1 4 jours 1966.8511206.82526.8635

29.93 €

1 4 jours 1966.8511256.82531.8635

31.84 €

1 4 jours 1966.8511306.82536.8635

31.84 €

1 4 jours 1966.8511356.82541.8635

31.84 €

1 4 jours 1966.8511406.82546.8635

31.84 €

1 4 jours 1966.8511456.82551.8635

31.84 €

1 4 jours 1966.8511506.82556.8635

32.66 €

1 4 jours 2589.514207.83327.8863

32.66 €

1 4 jours 2589.514257.83332.8863

34.72 €

1 4 jours 2589.514307.83337.8863

34.72 €

1 4 jours 2589.514357.83342.8863

34.72 €

1 4 jours 2589.514407.83347.8863

34.72 €

1 4 jours 2589.514457.83352.8863

34.72 €

1 4 jours 2589.514507.83357.8863

40.70 €

1 4 jours 25101214208.93328.910100

40.70 €

1 4 jours 25101214258.93333.910100

44.38 €

1 4 jours 25101214308.93338.910100

44.38 €

1 4 jours 25101214358.93343.910100

44.38 €

1 4 jours 25101214408.93348.910100

44.38 €

1 4 jours 25101214458.93353.910100

44.38 €

1 4 jours 25101214508.93358.910100

46.67 €

1 4 jours 25101214608.93368.910100

49.24 €

1 4 jours 351214.522259.939.534.912144

51.39 €

1 4 jours 351214.522309.939.539.912144

51.39 €

1 4 jours 351214.522359.939.544.912144

51.39 €

1 4 jours 351214.522409.939.549.912144

51.39 €

1 4 jours 351214.522459.939.554.912144

51.39 €

1 4 jours 351214.522509.939.559.912144

54.19 €

1 4 jours 351214.522609.939.569.912144

54.19 €

1 4 jours 351214.522709.939.579.912144

57.38 €

1 4 jours 351214.522809.939.589.912144

87.31 €

1 4 jours 351619223013.139.543.116257

87.31 €

1 4 jours 351619223513.139.548.116257

88.82 €

1 4 jours 351619224013.139.553.116257

88.82 €

1 4 jours 351619224513.139.558.116257

90.00 €

1 4 jours 351619225013.139.563.116257

91.07 €

1 4 jours 351619226013.139.573.116257

92.74 €

1 4 jours 351619227013.139.583.116257

94.17 €

1 4 jours 351619228013.139.593.116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4542 Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique