Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (03418)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (03418)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Encombrement réduit

· Inox 1.4305, 1.4125, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03418-01905010
03418-01905015
03418-01905020
03418-01905025
03418-01905030
03418-01906010
03418-01906015
03418-01906020
03418-01906025
03418-01906030
03418-01906035
03418-01906040
03418-01906045
03418-01906050
03418-02508020
03418-02508025
03418-02508030
03418-02508035
03418-02508040
03418-02508045
03418-02508050
03418-02510020
03418-02510025
03418-02510030
03418-02510035
03418-02510040
03418-02510045
03418-02510050
03418-02510060
03418-03512025
03418-03512030
03418-03512035
03418-03512040
03418-03512045
03418-03512050
03418-03512060
03418-03512070
03418-03512080
03418-03516030
03418-03516035
03418-03516040
03418-03516045
03418-03516050
03418-03516060
03418-03516070
03418-03516080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

22.70 €

1 4 jours 1955.511105.92515.9515

22.70 €

1 4 jours 1955.511155.92520.9515

22.70 €

1 4 jours 1955.511205.92525.9515

22.70 €

1 4 jours 1955.511255.92530.9515

24.30 €

1 4 jours 1955.511305.92535.9515

22.99 €

1 4 jours 1966.8511106.82516.8622

22.99 €

1 4 jours 1966.8511156.82521.8622

22.99 €

1 4 jours 1966.8511206.82526.8622

22.99 €

1 4 jours 1966.8511256.82531.8622

24.38 €

1 4 jours 1966.8511306.82536.8622

24.38 €

1 4 jours 1966.8511356.82541.8622

24.38 €

1 4 jours 1966.8511406.82546.8622

24.38 €

1 4 jours 1966.8511456.82551.8622

24.38 €

1 4 jours 1966.8511506.82556.8622

25.02 €

1 4 jours 2589.514207.83327.8838

25.02 €

1 4 jours 2589.514257.83332.8838

26.34 €

1 4 jours 2589.514307.83337.8838

26.34 €

1 4 jours 2589.514357.83342.8838

26.34 €

1 4 jours 2589.514407.83347.8838

26.34 €

1 4 jours 2589.514457.83352.8838

26.34 €

1 4 jours 2589.514507.83357.8838

29.52 €

1 4 jours 25101214208.93328.91060

29.52 €

1 4 jours 25101214258.93333.91060

31.04 €

1 4 jours 25101214308.93338.91060

31.04 €

1 4 jours 25101214358.93343.91060

31.04 €

1 4 jours 25101214408.93348.91060

31.04 €

1 4 jours 25101214458.93353.91060

31.04 €

1 4 jours 25101214508.93358.91060

32.80 €

1 4 jours 25101214608.93368.91060

34.49 €

1 4 jours 351214.522259.939.534.91286

36.17 €

1 4 jours 351214.522309.939.539.91286

36.17 €

1 4 jours 351214.522359.939.544.91286

36.17 €

1 4 jours 351214.522409.939.549.91286

36.17 €

1 4 jours 351214.522459.939.554.91286

36.17 €

1 4 jours 351214.522509.939.559.91286

38.05 €

1 4 jours 351214.522609.939.569.91286

38.05 €

1 4 jours 351214.522709.939.579.91286

39.90 €

1 4 jours 351214.522809.939.589.91286

56.75 €

1 4 jours 351619223013.139.543.116153

56.75 €

1 4 jours 351619223513.139.548.116153

56.75 €

1 4 jours 351619224013.139.553.116153

56.75 €

1 4 jours 351619224513.139.558.116153

56.75 €

1 4 jours 351619225013.139.563.116153

58.72 €

1 4 jours 351619226013.139.573.116153

58.72 €

1 4 jours 351619227013.139.583.116153

59.42 €

1 4 jours 351619228013.139.593.116153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique