Vis de pression à bille sans tête avec filetage fin, forme A (07107) (07107-10406)

Vis de pression à bille sans tête avec filetage fin, forme A (07107) 07107-10406

Détails du produit:

Référence fabricant: 07107-10406

Marque: NORELEM

Prix: 3.12

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diam. extérieur / filetage M: 4 mm

D1=Filetage: M4x0.5

L1=longueur de filetage: 6 mm

Ø billes: 2.5 mm

Matériau du composant: acier à roulement


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07107-10406

Référence pièce
07107-10406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur / filetage M
(mm)
D1=Filetage L1=longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Matériau du composant SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.12 €

1 4 jours 4M4x0.562.5acier à roulement23.5-non0.0003

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier Forme A Désignation Vis À Bille Orientable
Finition 1 sans tête Type de filetage(g) filetage Surface composants trempé et naturel
Type de forme avec bille pleine Couleur du corps de base noir

Vous vous trouvez sur la page de Vis de pression à bille sans tête avec filetage fin, forme A (07107), le numéro d'article est le suivant: 07107-10406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07107-10406.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07107-10410
07107-10508
07107-10512
07107-10610
07107-10612
07107-10616
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur / filetage M
(mm)
D1=Filetage L1=longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
Matériau du composant SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.13 €

1 4 jours 4M4x0.5102.5acier à roulement23.5-non0.0006

2.99 €

1 4 jours 5M5x0.583acier à roulement2.54.5ouinon0.0007

2.99 €

1 4 jours 5M5x0.5123acier à roulement2.54.5ouinon0.0012

2.99 €

1 4 jours 6M6x0.510.84acier à roulement39ouinon0.0015

2.99 €

1 4 jours 6M6x0.512.84acier à roulement39ouinon0.0022

3.04 €

1 4 jours 6M6x0.516.84acier à roulement39ouinon0.0027

Assistance technique