Vis de pression à bille sans tête avec filetage fin, forme B (07107)

Vis de pression à bille sans tête avec filetage fin, forme B (07107)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07107-20406
07107-20410
07107-20508
07107-20512
07107-20610
07107-20612
07107-20616
07107-20620
07107-20625
07107-20810
07107-20820
07107-21012
07107-21025
07107-21216
07107-21230
07107-21620
07107-21635
07107-22030
07107-22040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur / filetage M
(mm)
D3
(mm)
D1=Filetage Ø billes
(mm)
Matériau du composant SW
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

5.60 €

1 4 jours 41.3M4x0.52.5acier à roulement25.63.5-non0.0003

5.71 €

1 4 jours 41.3M4x0.52.5acier à roulement29.63.5-non0.0006

5.71 €

1 4 jours 52.2M5x0.53acier à roulement2.57.54.5ouinon0.0007

5.78 €

1 4 jours 52.2M5x0.53acier à roulement2.511.54.5ouinon0.0012

5.18 €

1 4 jours 63.2M6x0.54acier à roulement3109ouinon0.0015

5.18 €

1 4 jours 63.2M6x0.54acier à roulement3129ouinon0.0018

5.18 €

1 4 jours 63.2M6x0.54acier à roulement3169ouinon0.0026

5.29 €

1 4 jours 63.2M6x0.54acier à roulement3209ouinon0.0034

5.29 €

1 4 jours 63.2M6x0.54acier à roulement3259ouinon0.0044

5.31 €

1 4 jours 84.1M8x15.5Acier410.310--0.0026

5.31 €

1 4 jours 84.1M8x15.5Acier420.315--0.0055

5.92 €

1 4 jours 105.6M10x17Acier512.320--0.0051

5.96 €

1 4 jours 105.6M10x17Acier525.320--0.0115

7.92 €

1 4 jours 127M12x1.58.5Acier616.230--0.0085

8.94 €

1 4 jours 127M12x1.58.5Acier630.230--0.0186

12.63 €

1 4 jours 1610.7M16x1.512Acier82060--0.0213

13.81 €

1 4 jours 1610.7M16x1.512Acier83560--0.0400

22.76 €

1 4 jours 2013.5M20x1.515Acier103090--0.0511

22.98 €

1 4 jours 2013.5M20x1.515Acier104090--0.0736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier Forme B Matière du corps de base acier
Désignation Vis À Bille Orientable Finition 1 sans tête Type de filetage(g) filetage
Surface composants trempé et naturel Type de forme bille avec plat Couleur du corps de base noir

Assistance technique