Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (03000)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (03000)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03000-03
03000-04
03000-05
03000-06
03000-08
03000-10
03000-12
03000-16
03000-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

1.37 €

1 4 jours 1.53M31.50.470.4

1.04 €

1 4 jours 410M42.50.890.6

1.04 €

1 4 jours 611M530.9120.8

1.04 €

1 4 jours 913M63.51141

1.39 €

1 4 jours 1530M851.5161.2

1.45 €

1 4 jours 2040M1062191.6

2.25 €

1 4 jours 3055M1282.5222

2.99 €

1 4 jours 65125M16103.5242.5

4.51 €

1 4 jours 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage billes, acier

Assistance technique