Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (03000)

Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (03000)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03000-404
03000-405
03000-406
03000-408
03000-410
03000-412
03000-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

1.32 €

1 4 jours 410M42.50.8160.6

1.32 €

1 4 jours 611M530.9200.8

1.32 €

1 4 jours 913M63.51251

1.77 €

1 4 jours 1530M851.5301.2

1.97 €

1 4 jours 2040M1062351.6

2.87 €

1 4 jours 3055M1282.5402

3.86 €

1 4 jours 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage billes, acier Type de produit long

Assistance technique