Référence fabricant: 03004-06
Marque: NORELEM
Prix: 1.30 €
Délai de livraison: 4 jours
Charge initiale: 9 N
Max. axe de sortie admissible: 13 N
X si Y = 6: M6
X si Y = 3: 3.5 mm
L=Longueur: 1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03004-06
Référence pièce
|
---|
03004-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 jours | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 |
Loading...
F env.(N) | Plastique | Type de filetage | billes, POM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à fente et bille POM en plastique (03004), le numéro d'article est le suivant: 03004-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03004-06.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 6
X si Y = 3(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03004-08 |
03004-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 |