Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (03010)

Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (03010)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03010-404
03010-405
03010-406
03010-408
03010-410
03010-412
03010-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

3.64 €

1 4 jours 410M42.50.8160.6

3.64 €

1 4 jours 611M530.9200.8

3.64 €

1 4 jours 913M63.51251

4.87 €

1 4 jours 1530M851.5301.2

5.52 €

1 4 jours 2035M1062351.6

6.69 €

1 4 jours 3055M1282.5402

8.40 €

1 4 jours 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable Type de produit long

Assistance technique