Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort légère (03020) (03020-104)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort légère (03020) 03020-104

Détails du produit:

Référence fabricant: 03020-104

Marque: NORELEM

Prix: 1.34

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Charge initiale: 3 N

Max. axe de sortie admissible: 10 N

X si Y = 6: M4

X si Y = 3: 1.8 mm

L=Longueur: 1.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03020-104

Référence pièce
03020-104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

1.34 €

1 4 jours 310M41.81.590.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort légère (03020), le numéro d'article est le suivant: 03020-104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03020-104.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03020-105
03020-106
03020-108
03020-110
03020-112
03020-116
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

1.34 €

1 4 jours 310M52.42120.8

1.42 €

1 4 jours 410M62.72141

1.70 €

1 4 jours 715M842161.2

1.75 €

1 4 jours 916M104.52.5191.6

2.51 €

1 4 jours 1426M1263.5222

3.37 €

1 4 jours 2250M168.54.5242.5

Assistance technique