Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (03020)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (03020)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03020-205
03020-206
03020-208
03020-210
03020-212
03020-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

1.35 €

1 4 jours 925M52.42120.8

1.44 €

1 4 jours 1125M62.72141

1.71 €

1 4 jours 2243M842161.2

1.79 €

1 4 jours 2054M104.52.5191.6

2.58 €

1 4 jours 3694M1263.5222

3.48 €

1 4 jours 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier

Assistance technique