Poussoirs à ressort avec capteur d’état (03020) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort avec capteur d’état (03020)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Détecteurs de proximité inductifs inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03020-5061
03020-5062
03020-5081
03020-5082
03020-5101
03020-5102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Force du ressort X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
Contact de commutation à partir de la course H1
(mm)

72.44 €

1 4 jours 720Contact à ouvertureM62.722731.2 - 1.6

72.44 €

1 4 jours 720FermetureM62.722731.2 - 1.6

73.22 €

1 4 jours 1530Contact à ouvertureM8422931.2 - 1.8

73.22 €

1 4 jours 1530FermetureM8422931.2 - 1.8

76.96 €

1 4 jours 2644Contact à ouvertureM104.533642.2 - 2.8

76.96 €

1 4 jours 2644FermetureM104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier Surface corps Acier
Type de produit Avec capteur d’état

Assistance technique