Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (03025)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (03025)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03025-205
03025-206
03025-208
03025-210
03025-212
03025-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

3.74 €

1 4 jours 925M52.42120.8

3.77 €

1 4 jours 1125M62.72141

4.68 €

1 4 jours 2243M842161.2

5.48 €

1 4 jours 2054M104.52.5191.6

7.16 €

1 4 jours 3694M1263.5222

8.76 €

1 4 jours 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage broche, acier inoxydable

Assistance technique