Référence fabricant: 03030-03
Marque: NORELEM
Prix: 2.51 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. du corps / filetage M: 3 mm
Charge initiale (plage): 0.01 à 50 N
Charge initiale: 1.5 N
Max. axe de sortie admissible: 3 N
D1: 1.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03030-03
Référence pièce
|
---|
03030-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 jours | 3 | 0.01 à 50 | 1.5 | 3 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort à six pans creux et bille, ressort standard (03030), le numéro d'article est le suivant: 03030-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03030-03.
Configurer
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03030-04 |
03030-05 |
03030-06 |
03030-08 |
03030-10 |
03030-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 4 jours | 4 | 0.01 à 50 | 4 | 10 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.01 à 50 | 6 | 11 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | 6 | 0.01 à 50 | 9 | 13 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 0.01 à 50 | 15 | 30 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | ||
2.68 € | 1 | 4 jours | 10 | 0.01 à 50 | 20 | 40 | 6 | 23 | 2 | 5 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | 12 | 0.01 à 50 | 30 | 55 | 8 | 26 | 2.5 | 6 |