Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (03030) (03030-203)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (03030) 03030-203

Détails du produit:

Référence fabricant: 03030-203

Marque: NORELEM

Prix: 2.68

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Charge initiale: 5 N

Max. axe de sortie admissible: 7 N

X si Y = 6: M3

X si Y = 3: 1.5 mm

L=Longueur: 0.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03030-203

Référence pièce
03030-203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

2.68 €

1 4 jours 57M31.50.491.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage billes, acier

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (03030), le numéro d'article est le suivant: 03030-203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03030-203.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03030-204
03030-205
03030-206
03030-208
03030-210
03030-212
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

2.06 €

1 4 jours 1222M42.50.8102

2.06 €

1 4 jours 1930M530.9142.5

2.06 €

1 4 jours 2840M63.51153

2.64 €

1 4 jours 4773M851.5184

2.99 €

1 4 jours 66100M1062235

3.95 €

1 4 jours 66120M1282.5266

Assistance technique