Poussoirs à ressort à six pans creux et bille en céramique, acier inoxydable (03033)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille en céramique, acier inoxydable (03033)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages, technique médicale

· Résistance élevée aux températures

· Ténacité et résistance élevées

· Excellent comportement à l'usure et bonne résistance chimique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03033-05
03033-06
03033-08
03033-10
03033-12
03033-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

6.06 €

1 4 jours 611M530.9142.5

6.06 €

1 4 jours 913M63.51153

7.04 €

1 4 jours 1530M851.5184

8.69 €

1 4 jours 2035M1062235

11.19 €

1 4 jours 3055M1282.5266

15.41 €

1 4 jours 65125M16103.5338

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, céramique

Assistance technique