Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (03035)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (03035)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03035-203
03035-204
03035-205
03035-206
03035-208
03035-210
03035-212
03035-216
03035-220
03035-224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Surface corps X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

6.68 €

1 4 jours 57-M31.50.491.5

5.60 €

1 4 jours 1222-M42.50.8102

5.60 €

1 4 jours 1930-M530.9142.5

5.60 €

1 4 jours 2840-M63.51153

6.06 €

1 4 jours 4773-M851.5184

7.11 €

1 4 jours 66100-M1062235

9.41 €

1 4 jours 66120-M1282.5266

14.85 €

1 4 jours 90180-M16103.5338

18.55 €

1 4 jours 115240Acier inoxydableM20124.54310

30.58 €

1 4 jours 130270Acier inoxydableM24155.54812

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable

Assistance technique