Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, version longue, force du ressort standard (03035)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, version longue, force du ressort standard (03035)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03035-404
03035-405
03035-406
03035-408
03035-410
03035-412
03035-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 jours 410M42.50.8162

6.07 €

1 4 jours 611M530.9202.5

6.07 €

1 4 jours 913M63.51253

6.67 €

1 4 jours 1530M851.5304

7.73 €

1 4 jours 2035M1062355

10.18 €

1 4 jours 3055M1282.5406

16.23 €

1 4 jours 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable Type de produit long

Assistance technique