Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, version longue (03040)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, version longue (03040)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Doigt d'appui trempé

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03040-608X30
03040-608X40
03040-608X50
03040-608X60
03040-610X40
03040-610X50
03040-610X60
03040-610X80
03040-612X50
03040-612X60
03040-612X80
03040-612X100
03040-616X60
03040-616X80
03040-616X100
03040-616X120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

19.04 €

1 4 jours 820M83.56.2630101.22.521.4

21.80 €

1 4 jours 1028M83.56.2840201.22.521.4

25.41 €

1 4 jours 1238M83.56.21050301.22.521.4

30.77 €

1 4 jours 1545M83.56.21560401.22.521.4

20.95 €

1 4 jours 1230M1048840101.6321.4

23.97 €

1 4 jours 1646M10481050201.6321.4

27.59 €

1 4 jours 2055M10481560301.6321.4

32.93 €

1 4 jours 2565M10482080501.6321.4

23.81 €

1 4 jours 2050M1269.61050202432

26.76 €

1 4 jours 2576M1269.61560302432

30.33 €

1 4 jours 35102M1269.62080502432

35.73 €

1 4 jours 40102M1269.625100702432

25.50 €

1 4 jours 3064M167.513.41260302.5562.5

30.24 €

1 4 jours 30110M167.513.42080502.5562.5

44.62 €

1 4 jours 30120M167.513.430100702.5562.5

51.64 €

1 4 jours 20130M167.513.440120902.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier Type de produit long

Assistance technique