Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort renforcée (03040) (03040-208)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort renforcée (03040) 03040-208

Détails du produit:

Référence fabricant: 03040-208

Marque: NORELEM

Prix: 3.23

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Charge initiale: 22 N

Max. axe de sortie admissible: 65 N

X si Y = 6: M8

X si Y = 3: 3.5 mm

L=Longueur: 3 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03040-208

Référence pièce
03040-208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

3.23 €

1 4 jours 2265M83.53221.22.531.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort renforcée (03040), le numéro d'article est le suivant: 03040-208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03040-208.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03040-205
03040-206
03040-210
03040-212
03040-216
03040-220
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.58 €

1 4 jours 1129M52.42.3180.81.520.8

2.69 €

1 4 jours 1437M62.72.520122.51

3.59 €

1 4 jours 1970M1043221.633.51.4

4.66 €

1 4 jours 2585M1264282452

5.93 €

1 4 jours 60150M167.55322.5562.5

7.62 €

1 4 jours 75190M20107402.5683

Assistance technique