Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (03050)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (03050)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03050-03
03050-04
03050-05
03050-06
03050-08
03050-10
03050-12
03050-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

3.77 €

1 4 jours 0.53M311.5100.40.71.51

2.94 €

1 4 jours 516M41.51.5150.61.320.6

2.82 €

1 4 jours 620M52.42.3180.81.520.8

2.94 €

1 4 jours 720M62.72.520122.51

3.39 €

1 4 jours 935M83.53221.22.531.4

4.07 €

1 4 jours 935M1043221.633.51.4

5.16 €

1 4 jours 1255M1264282452

6.22 €

1 4 jours 45100M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche POM

Assistance technique