Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03055-205 |
03055-206 |
03055-208 |
03055-210 |
03055-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 6 | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | 4 jours | 9 | 26 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
6.47 € | 1 | 4 jours | 11 | 35 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
7.42 € | 1 | 4 jours | 15 | 48 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 15 | 58 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 19 | 74 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Loading...
F env.(N) | Acier inoxydable | Type de filetage | broche, acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 6
X si Y = 3(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles