Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM, acier inoxydable (03058)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM, acier inoxydable (03058)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03058-03
03058-04
03058-05
03058-06
03058-08
03058-10
03058-12
03058-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

7.49 €

1 4 jours 0.53M311.5100.40.71.51

6.25 €

1 4 jours 516M41.51.5150.61.320.6

6.17 €

1 4 jours 517M52.42.3180.81.520.8

6.17 €

1 4 jours 617M62.72.520122.51

7.11 €

1 4 jours 729M83.53221.22.531.4

8.17 €

1 4 jours 831M1043221.633.51.4

10.49 €

1 4 jours 1047M1264282452

16.52 €

1 4 jours 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage Broche POM

Assistance technique