Poussoirs à ressort avec tête (03060)

Poussoirs à ressort avec tête (03060)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03060-06
03060-08
03060-10
03060-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
T1
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
D2
(mm)
L1=longueur
(mm)

5.49 €

1 4 jours 102262.9583.5203.26

5.77 €

1 4 jours 309083.95104.5243.28

6.17 €

1 4 jours 42110105.95135.530410

6.38 €

1 4 jours 50130127.95166.536512

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier Surface corps Acier
Type de produit Avec tête

Assistance technique