Poussoirs à ressort, version lisse, acier inoxydable (03070)

Poussoirs à ressort, version lisse, acier inoxydable (03070)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03070-02
03070-03
03070-04
03070-05
03070-06
03070-08
03070-10
03070-12
03070-304
03070-305
03070-306
03070-308
03070-310
03070-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Type de filetage X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)

1.96 €

1 4 jours 0.41.22.5Acier inoxydable21.52.530.6

1.26 €

1 4 jours 0.651.73.4Acier inoxydable32.53.540.8

1.12 €

1 4 jours 0.837Acier inoxydable434.651

1.13 €

1 4 jours 147Acier inoxydable545.661

1.16 €

1 4 jours 1.5612Acier inoxydable656.571

1.39 €

1 4 jours 1.8612Acier inoxydable86.58.591

1.82 €

1 4 jours 2.71020Acier inoxydable1081213.52.5

2.17 €

1 4 jours 3.51525Acier inoxydable121014162.5

1.17 €

1 4 jours 0.637POM434.651

1.19 €

1 4 jours 0.847POM545.661

1.21 €

1 4 jours 1.3612POM656.571

1.52 €

1 4 jours 1.6612POM86.58.591

1.93 €

1 4 jours 2.61020POM1081213.52.5

2.40 €

1 4 jours 3.31525POM121014162.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de produit Version lisse

Assistance technique