Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03071-04 |
03071-05 |
03071-06 |
03071-08 |
03071-10 |
03071-12 |
03071-204 |
03071-205 |
03071-206 |
03071-208 |
03071-210 |
03071-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Type de filetage | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | X si Y = 1 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | ±S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | Acier inoxydable | 4 | 3 | 4.6 | 0.7 | 5 | 1 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 4 | 7 | Acier inoxydable | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | Acier inoxydable | 6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | Acier inoxydable | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 9 | 1 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | 10 | 8 | 12 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | Acier inoxydable | 12 | 10 | 14 | 3.5 | 16 | 2.5 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | POM | 4 | 3 | 4.6 | 0.7 | 5 | 1 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 4 | 7 | POM | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | POM | 6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | POM | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 9 | 1 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | POM | 10 | 8 | 12 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | ||
2.40 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | POM | 12 | 10 | 14 | 3.5 | 16 | 2.5 |
Loading...
F env.(N) | Plastique | Type de produit | Version lisse |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Type de filetage
X si Y = 2(mm)
X si Y = 3(mm)
X si Y = 1(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
±S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles