Poussoirs à ressort, version lisse, auto-serrants, plastique (03076)

Poussoirs à ressort, version lisse, auto-serrants, plastique (03076)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Montage facile

· Idéal pour un montage sécurisé tête en bas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03076-04
03076-05
03076-06
03076-08
03076-10
03076-204
03076-205
03076-206
03076-208
03076-210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Type de filetage X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)

0.92 €

1 4 jours 36.5Acier inoxydable434.60.851

0.97 €

1 4 jours 69.4Acier inoxydable545.6161

0.99 €

1 4 jours 6.212.6Acier inoxydable656.51.671

1.15 €

1 4 jours 1020.4Acier inoxydable86.58.51.991

1.84 €

1 4 jours 11.922.3Acier inoxydable108112.413.51.5

1.12 €

1 4 jours 36.5POM434.60.851

1.17 €

1 4 jours 69.4POM545.6161

1.21 €

1 4 jours 6.212.6POM656.51.671

1.31 €

1 4 jours 1020.4POM86.58.51.991

2.11 €

1 4 jours 11.922.3POM108112.413.51.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Plastique Type de produit Version lisse

Assistance technique