Poussoirs à ressort modèle lisse (03077)

Poussoirs à ressort modèle lisse (03077)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Résistant à des températures jusqu’à 50 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03077-04
03077-05
03077-06
03077-08
03077-10
03077-204
03077-205
03077-206
03077-208
03077-210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'embout Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)

2.70 €

1 4 jours Acier inoxydable38.242.84.610.70.91.85.62.7

2.83 €

1 4 jours Acier inoxydable3.3953.85.6120.92.164

3.02 €

1 4 jours Acier inoxydable6.11264.86.51512.38.25.5

3.22 €

1 4 jours Acier inoxydable10.71786.28.5181.12.99.56.5

3.70 €

1 4 jours Acier inoxydable16.22910811261.54.214.38

2.70 €

1 4 jours [Autres] POM38.242.84.610.70.91.85.62.7

2.83 €

1 4 jours [Autres] POM3.3953.85.6120.92.164

3.02 €

1 4 jours [Autres] POM6.11264.86.51512.38.25.5

3.22 €

1 4 jours [Autres] POM10.71786.28.5181.12.99.56.5

3.70 €

1 4 jours [Autres] POM16.22910811261.54.214.38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Version 1 Version lisse

Assistance technique