Poussoirs latéraux à ressort sans joint, broche de butée et acier à ressort (03330) (Numéros de référence)

Poussoirs latéraux à ressort sans joint, broche de butée et acier à ressort (03330)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Doigt d'appui en acier, traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-21034
03330-21036
03330-21038
03330-21054
03330-21056
03330-21058
03330-21064
03330-21066
03330-21068
03330-21084
03330-21086
03330-21088
03330-21104
03330-21106
03330-21108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

4.87 €

1 4 jours 636740.510K0369.03

4.87 €

1 4 jours 636740.520K0369.03

4.87 €

1 4 jours 636740.540K0369.03

5.30 €

1 4 jours 10510116.70.820K0369.05

5.30 €

1 4 jours 10510116.70.850K0369.05

5.30 €

1 4 jours 10510116.70.8100K0369.05

5.71 €

1 4 jours 106101110.7140K0369.05

5.71 €

1 4 jours 106101110.7175K0369.05

5.71 €

1 4 jours 106101110.71100K0369.05

6.24 €

1 4 jours 128121313.91.350K0369.08

6.24 €

1 4 jours 128121313.91.3100K0369.08

6.24 €

1 4 jours 128121313.91.3150K0369.08

6.84 €

1 4 jours 1610161716.71.6100K0369.10

6.84 €

1 4 jours 1610161716.71.6150K0369.10

6.84 €

1 4 jours 1610161716.71.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Aluminium Type de filetage Acier Type de produit Sans joint d’étanchéité

Assistance technique