Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité, broche de butée et acier à ressort (03330)

Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité, broche de butée et acier à ressort (03330)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Doigt d'appui en acier, traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-22034
03330-22036
03330-22038
03330-22054
03330-22056
03330-22058
03330-22064
03330-22066
03330-22068
03330-22084
03330-22086
03330-22088
03330-22104
03330-22106
03330-22108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

6.98 €

1 4 jours 636740.510K0369.03

6.98 €

1 4 jours 636740.520K0369.03

6.98 €

1 4 jours 636740.540K0369.03

7.27 €

1 4 jours 105101260.820K0369.05

7.27 €

1 4 jours 105101260.850K0369.05

7.27 €

1 4 jours 105101260.8100K0369.05

7.71 €

1 4 jours 106101210140K0369.05

7.71 €

1 4 jours 106101210175K0369.05

7.71 €

1 4 jours 1061012101100K0369.05

8.25 €

1 4 jours 1281214131.350K0369.08

8.25 €

1 4 jours 1281214131.3100K0369.08

8.25 €

1 4 jours 1281214131.3150K0369.08

8.87 €

1 4 jours 16101618161.6100K0369.10

8.87 €

1 4 jours 16101618161.6150K0369.10

8.87 €

1 4 jours 16101618161.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Aluminium Type de filetage Acier Type de produit Avec joint d’étanchéité

Assistance technique