Poussoirs latéraux à ressort sans joint d’étanchéité, broche de butée, POM, acier à ressort (03330)

Poussoirs latéraux à ressort sans joint d’étanchéité, broche de butée, POM, acier à ressort (03330)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Doigt d'appui en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-71034
03330-71054
03330-71064
03330-71084
03330-71104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

4.87 €

1 4 jours 636740.510K0369.03

5.30 €

1 4 jours 10510116.70.820K0369.05

5.71 €

1 4 jours 106101110.7140K0369.05

6.24 €

1 4 jours 128121313.91.350K0369.08

6.84 €

1 4 jours 1610161716.71.6100K0369.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Aluminium Type de filetage Polyacétal Type de produit Sans joint d’étanchéité

Assistance technique