Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03332-31054 |
03332-31056 |
03332-31058 |
03332-31064 |
03332-31066 |
03332-31068 |
03332-31104 |
03332-31106 |
03332-31108 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | X si Y = 1 (mm) | K (mm) | L3 (mm) | S (mm) | F env. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 20 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 50 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1.6 | 100 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 40 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 75 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 2 | 100 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 100 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 150 | ||
9.80 € | 1 | 4 jours | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 3.2 | 200 |
Loading...
F env.(N) | Aluminium | Type de filetage | Acier | Type de produit | sans broche de butée |
---|---|---|---|---|---|
Force du ressort | Sans joint d’étanchéité | X si Y = 4.5 | A |
Configurer
Propriétés de base
X si Y = 2(mm)
X si Y = 3(mm)
X si Y = 1(mm)
K(mm)
L3(mm)
S(mm)
F env.(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles