Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme B avec joint d’étanchéité (03332) (Numéros de référence)

Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme B avec joint d’étanchéité (03332)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Disque taraudé traité

· Étanche aux impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03332-32054
03332-32056
03332-32058
03332-32064
03332-32066
03332-32068
03332-32104
03332-32106
03332-32108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)
F env.
(N)

9.54 €

1 4 jours 10M4101241.620

9.54 €

1 4 jours 10M4101241.650

9.54 €

1 4 jours 10M4101241.6100

10.07 €

1 4 jours 10M410127.5240

10.07 €

1 4 jours 10M410127.5275

10.07 €

1 4 jours 10M410127.52100

11.55 €

1 4 jours 16M6161811.53.2100

11.55 €

1 4 jours 16M6161811.53.2150

11.55 €

1 4 jours 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Aluminium Type de filetage Acier Type de produit sans broche de butée
Force du ressort Avec joint d’étanchéité X si Y = 4.5 B

Assistance technique