Poussoirs latéraux à ressort avec manchon fileté, sans broche de butée, forme A, sans joint d’étanchéité (03336)

Poussoirs latéraux à ressort avec manchon fileté, sans broche de butée, forme A, sans joint d’étanchéité (03336)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Disque taraudé traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03336-1020X12
03336-1020X20
03336-1020X27
03336-1040X12
03336-1040X20
03336-1040X27
03336-1050X12
03336-1050X20
03336-1050X27
03336-1075X12
03336-1075X20
03336-1075X27
03336-1100X12
03336-1100X16
03336-1100X20
03336-1100X27
03336-1100X29
03336-1100X43
03336-1150X12
03336-1150X20
03336-1150X27
03336-1200X16
03336-1200X29
03336-1200X43
03336-1300X16
03336-1300X29
03336-1300X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L1
(mm)
K
(mm)
±S
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage Poids (ERP)
(kg)

9.30 €

1 4 jours M12M42x60°11.54101.62003334-060.0079

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°194101.62003334-060.0036

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°26.54101.62003334-100.0142

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°11.57.51024003334-060.0058

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°197.51024003334-060.0080

10.71 €

1 4 jours M12M42x60°26.57.51024003334-100.0230

9.30 €

1 4 jours M12M42x60°11.54101.65003334-100.0304

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°194101.65003334-060.0039

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°26.54101.65003334-060.0062

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°11.57.51027503334-060.0089

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°197.51027503334-100.0146

10.71 €

1 4 jours M12M42x60°26.57.51027503334-100.0313

9.30 €

1 4 jours M12M42x60°11.54101.610003334-100.0151

10.25 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°1811.5163.210003334-100.0230

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°194101.610003334-100.0346

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°26.54101.610003334-100.0226

11.23 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.210003334-060.0079

12.19 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°4511.5163.210003334-060.0036

9.78 €

1 4 jours M12M42x60°11.57.510210003334-100.0142

10.25 €

1 4 jours M12M42x60°197.510210003334-060.0058

10.71 €

1 4 jours M12M42x60°26.57.510210003334-060.0080

10.25 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°1811.5163.215003334-100.0230

11.23 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.215003334-100.0146

12.19 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°4511.5163.215003334-100.0304

10.25 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°1811.5163.220003334-060.0039

11.23 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.220003334-060.0062

12.19 €

1 4 jours M18X1.5M62.5x60°4511.5163.220003334-060.0089

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Acier Type de produit avec manchon fileté
Force du ressort sans broche de butée X si Y = 4.5 A Item Poussoir Latéral À Ressort
RoHS oui

Assistance technique