Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force du ressort | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | L1 (mm) | K (mm) | ±S (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 4 | 10 | 1.6 | 50 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 10 | 1.6 | 50 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 4 | 10 | 1.6 | 50 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 7.5 | 10 | 2 | 75 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7.5 | 10 | 2 | 75 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 7.5 | 10 | 2 | 75 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 4 | 10 | 1.6 | 100 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 18 | 11.5 | 16 | 3.2 | 100 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 10 | 1.6 | 100 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 4 | 10 | 1.6 | 100 | K0371.06 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 31.5 | 11.5 | 16 | 3.2 | 100 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 45 | 11.5 | 16 | 3.2 | 100 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 7.5 | 10 | 2 | 100 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7.5 | 10 | 2 | 100 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 7.5 | 10 | 2 | 100 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 18 | 11.5 | 16 | 3.2 | 150 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 31.5 | 11.5 | 16 | 3.2 | 150 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 45 | 11.5 | 16 | 3.2 | 150 | K0371.10 | ||
11.48 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 18 | 11.5 | 16 | 3.2 | 200 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | sans broche de butée | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 31.5 | 11.5 | 16 | 3.2 | 200 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | - | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 45 | 11.5 | 16 | 3.2 | 200 | K0371.10 |
Loading...
F env.(N) | Acier | Type de filetage | Acier | Type de produit | avec manchon fileté |
---|---|---|---|---|---|
X si Y = 4.5 | B |
Configurer
Propriétés de base
Force du ressort
X si Y = 2(mm)
X si Y = 3(mm)
L1(mm)
K(mm)
±S(mm)
SW(mm)
±S(mm)
F env.(N)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles