Poussoir à ressort push-pull avec verrou rotatif, forme I (03339)

Poussoir à ressort push-pull avec verrou rotatif, forme I (03339)
· Patin universel

· Blocage, positionnement et assemblage de composants divers

· Utilisable comme bloc rehausseur ou appui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03339-1112
03339-1116
03339-1120
03339-1212
03339-1216
03339-1220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
T1
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
±S
(mm)
L1=longueur
(mm)
SW
(mm)
T minimum
(mm)

10.24 €

1 4 jours 1638M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

11.52 €

1 4 jours 2571M16x1.5M58108.728381.31110

14.37 €

1 4 jours 40140M20x1.5M61012.210.334472.71412

10.24 €

1 4 jours 2060M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

11.52 €

1 4 jours 35103M16x1.5M58108.728381.31110

14.37 €

1 4 jours 60175M20x1.5M61012.210.334472.71412

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Broche en acier Type de produit Verrou rotatif
X si Y = 4.5 I

Assistance technique