Référence fabricant: 03340-008
Marque: NORELEM
Prix: 9.66 €
Délai de livraison: 4 jours
Charge initiale: 2.5 N
Max. axe de sortie admissible: 6.5 N
X si Y = 2: 8 mm
X si Y = 3: 3 mm
L=Longueur: 0.7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03340-008
Référence pièce
|
---|
03340-008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | D2 (mm) | L1=longueur (mm) | PL Edelstahl (mm) | Trou de réception H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 6.5 | 8 | 3 | 0.7 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 |
Loading...
F env.(N) | Acier | Type de filetage | Acier inoxydable | Type de produit | Une face |
---|---|---|---|---|---|
X si Y = 4.5 | A |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux à ressort, forme A (03340), le numéro d'article est le suivant: 03340-008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03340-008.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 2(mm)
X si Y = 3(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
D2(mm)
L1=longueur(mm)
PL Edelstahl(mm)
Trou de réception H8(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03340-010 |
03340-012 |
03340-014 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | D2 (mm) | L1=longueur (mm) | PL Edelstahl (mm) | Trou de réception H8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | 10 | ||
9.91 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 13 | 12 | 5 | 1.5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | 12 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 14 | 6.5 | 1.8 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 |