Poussoirs latéraux à ressort, forme B (03340)

Poussoirs latéraux à ressort, forme B (03340)
· Positionnement et maintien de petites pièces

· Domaines d'application : construction de dispositifs, technique de mesure

· Bille en acier ou Inox, traitée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03340-108
03340-110
03340-112
03340-114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
D2
(mm)
L1=longueur
(mm)
PL Edelstahl
(mm)
Trou de réception H8
(mm)

9.85 €

1 4 jours 2.56.5830.7253.663.28

10.05 €

1 4 jours 4.591041304.27410

10.23 €

1 4 jours 6.5131251.5354.89512

10.90 €

1 4 jours 818146.51.8405.8105.414

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Polyacétal Type de produit Une face
X si Y = 4.5 B

Assistance technique