Rondelles d’extrémité (06917) (06917-4)

Rondelles d’extrémité (06917) 06917-4

Détails du produit:

Référence fabricant: 06917-4

Marque: NORELEM

Prix: 1.10

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D2: 8.1

D3: 4.2

Couleur principale: noir

B: - mm

D4: 12.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06917-4

Référence pièce
06917-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 D3 Couleur principale B
(mm)
D4 Pour=Pour vis

1.10 €

1 4 jours 8.14.2noir-12.5M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium H 1 H1 2
Corps de finition de surface mat et anodisé Finition 1 rond Désignation Rondelle De Finition
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0005

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles d’extrémité (06917), le numéro d'article est le suivant: 06917-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06917-4.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06917-1
06917-3
06917-5
06917-6
06917-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D2 D3 Couleur principale B
(mm)
D4 Pour=Pour vis

1.08 €

1 4 jours 10.15.2noir1015M5

0.79 €

1 4 jours 10.15.2nature1015M5

0.59 €

1 4 jours 8.14.2nature-12.5M4

1.06 €

1 4 jours 12.16.2noir-17M6

0.77 €

1 4 jours 12.16.2nature-17M6

Assistance technique