Référence fabricant: 06947-3003011
Marque: NORELEM
Prix: 39.92 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 270 mm
Couleur du composant: anodisé naturel
Forme: A
L=Longueur: 300 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06947-3003011
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | anodisé naturel |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Aluminium | Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
B(mm) | 36 | D=Trou de fixation | M8 | H(mm) | 68 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées tubulaires réglables (06947), le numéro d'article est le suivant: 06947-3003011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06947-3003011.
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur du composant
Forme
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06947-2503011 |
06947-2503012 |
06947-3003012 |
06947-4003011 |
06947-4003012 |
06947-5003011 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Couleur du composant | Forme | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.21 € | 1 | 4 jours | 220 | anodisé naturel | A | 250 | ||
38.21 € | 1 | 4 jours | 220 | anodisé noir | B | 250 | ||
39.92 € | 1 | 4 jours | 270 | anodisé noir | B | 300 | ||
43.21 € | 1 | 4 jours | 370 | anodisé naturel | A | 400 | ||
43.21 € | 1 | 4 jours | 370 | anodisé noir | B | 400 | ||
46.62 € | 1 | 4 jours | 470 | anodisé naturel | A | 500 |