Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme B (06943) (Numéros de référence)

Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme B (06943)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Tuyau de raccordement et matériel de montage en acier inoxydable, 1.4301

· Coloris : rectifié avec picots en plastique noir

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06943-200083
06943-200084
06943-300083
06943-300084
06943-400083
06943-400084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Matériau du composant L=Longueur
(mm)

233.08 €

1 4 jours 200rectifié-226

237.65 €

1 4 jours 200plastique noir nervuréPlastique226

246.74 €

1 4 jours 300rectifié-326

253.63 €

1 4 jours 300plastique noir nervuréPlastique326

262.72 €

1 4 jours 400rectifié-426

274.18 €

1 4 jours 400plastique noir nervuréPlastique426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme B
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 26
D=Trou de fixation M8x20 H(mm) 60

Assistance technique