Arc de poignées de tirage (06907) (Numéros de référence)

Arc de poignées de tirage (06907)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : thermoplastique

· Montage : en façade

· Montage facilité grâce au trou oblong unilatéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06907-09006
06907-11206
06907-17708
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.69 €

1 4 jours 90-9526.66.5422911510.2106.4

3.02 €

1 4 jours 112-117296.5473113710.2127

5.06 €

1 4 jours 177-182308.548.13120813.2149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Couleur principale noir

Assistance technique