Poignées de manutention en plastique étroites, montage en façade (06902)

Poignées de manutention en plastique étroites, montage en façade (06902)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : en façade

· Douille taraudée en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06902-209406
06902-211708
06902-213208
06902-217908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
Dimension L
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

3.62 €

1 4 jours 93.5500119.526176.8123567.55.84.519

4.31 €

1 4 jours 11795014529198.513.540896.4823

6.62 €

1 4 jours 13295016331208.513.5451016.7822

7.85 €

1 4 jours 17995021335228.513.5501457.11222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Noir Forme B Assemblage Côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire

Assistance technique