Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06916-01-2100051 |
06916-01-2100052 |
06916-01-2120061 |
06916-01-2120062 |
06916-01-2140081 |
06916-01-2140082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Dimension L (mm) | Matériau du composant | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 4 jours | 100 | 122 | Acier | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 9 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 122 | Acier inoxydable | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 9 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | 120 | 146 | Acier | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 12 | ||
8.90 € | 1 | 4 jours | 120 | 146 | Acier inoxydable | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 12 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | 140 | 170 | Acier | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | ||
11.69 € | 1 | 4 jours | 140 | 170 | Acier inoxydable | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 7021 Gris noir | Forme | B | Type-forme | Avec filetage intérieur |
Assemblage | À l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Ergonomique |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Dimension L(mm)
Matériau du composant
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles