Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées (06903) (Numéros de référence)

Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées (06903)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Matériau de la poignée : thermoplastique PPA

· Montage : en façade ou par l'arrière

· Température en fonctionnement continu max. 160 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06903-311708
06903-313208
06903-315008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Assemblage B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

6.35 €

1 4 jours 136-2610419415

10.06 €

1 4 jours 154-27114411216

12.49 €

1 4 jours 172Possible des deux côtés27114413216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1500
Matériau principal Polyphtalamide Couleur principale RAL 7021 Gris noir D=Trou de fixation(mm) 9
SW(mm) 13 T1(mm) 8

Assistance technique