Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corde acier | Corps de finition de surface | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.56 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | sablé mat | 113 | ||
27.53 € | 1 | 4 jours | 316L | sablé mat | 113 | ||
26.47 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | lisse poli | 113 | ||
29.44 € | 1 | 4 jours | 316L | lisse poli | 113 | ||
26.32 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | sablé mat | 125 | ||
29.44 € | 1 | 4 jours | 316L | sablé mat | 125 | ||
28.22 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | lisse poli | 125 | ||
31.35 € | 1 | 4 jours | 316L | lisse poli | 125 | ||
27.81 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | sablé mat | 133 | ||
31.05 € | 1 | 4 jours | 316L | sablé mat | 133 | ||
29.73 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | lisse poli | 133 | ||
32.97 € | 1 | 4 jours | 316L | lisse poli | 133 | ||
28.40 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | sablé mat | 141 | ||
32.29 € | 1 | 4 jours | 316L | sablé mat | 141 | ||
30.77 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | lisse poli | 141 | ||
34.58 € | 1 | 4 jours | 316L | lisse poli | 141 | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | sablé mat | 173 | ||
36.27 € | 1 | 4 jours | 316L | sablé mat | 173 | ||
35.07 € | 1 | 4 jours | 1.4308 | lisse poli | 173 | ||
39.14 € | 1 | 4 jours | 316L | lisse poli | 173 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 | Assemblage | côté opérateur |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | Ovale | B(mm) | 21 | B1(mm) | 13 |
D=Trou de fixation(mm) | 5.5 | H(mm) | 50 | T(mm) | 13.6 |
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Corps de finition de surface
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles