Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales (06920)

Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales (06920)
· Résistant à la corrosion

· Inox A2 ou inox A4

· Poignée de forme ovale

· Polie ou grenaillée

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06920-05-100160061
06920-05-100160062
06920-05-100161061
06920-05-100161062
06920-05-112160061
06920-05-112160062
06920-05-112161061
06920-05-112161062
06920-05-120160061
06920-05-120160062
06920-05-120161061
06920-05-120161062
06920-05-128160061
06920-05-128160062
06920-05-128161061
06920-05-128161062
06920-05-160160061
06920-05-160160062
06920-05-160161061
06920-05-160161062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface L=Longueur
(mm)

22.33 €

1 4 jours 1.4307sablé mat113

25.03 €

1 4 jours 1.4404sablé mat113

24.05 €

1 4 jours 1.4307lisse poli113

26.77 €

1 4 jours 1.4404lisse poli113

23.92 €

1 4 jours 1.4307sablé mat125

26.77 €

1 4 jours 1.4404sablé mat125

25.64 €

1 4 jours 1.4307lisse poli125

28.50 €

1 4 jours 1.4404lisse poli125

25.27 €

1 4 jours 1.4307sablé mat133

28.23 €

1 4 jours 1.4404sablé mat133

27.01 €

1 4 jours 1.4307lisse poli133

29.96 €

1 4 jours 1.4404lisse poli133

25.82 €

1 4 jours 1.4307sablé mat141

29.35 €

1 4 jours 1.4404sablé mat141

27.99 €

1 4 jours 1.4307lisse poli141

31.44 €

1 4 jours 1.4404lisse poli141

29.16 €

1 4 jours 1.4307sablé mat173

32.98 €

1 4 jours 1.4404sablé mat173

31.86 €

1 4 jours 1.4307lisse poli173

35.59 €

1 4 jours 1.4404lisse poli173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 21 B1(mm) 13
D=Trou de fixation M6 H(mm) 50 T(mm) 12

Assistance technique