Poignées de tirage ovales (06920) (06920-100)

Poignées de tirage ovales (06920) 06920-100

Détails du produit:

Référence fabricant: 06920-100

Marque: NORELEM

Prix: 9.09

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Pas P: - mm

Corps de finition de surface: brillant et chuté

Couleur principale: -

B: 21 mm

B1: 13 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06920-100

Référence pièce
06920-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

9.09 €

1 4 jours -brillant et chuté-2113M65011312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Ovale

Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage ovales (06920), le numéro d'article est le suivant: 06920-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06920-100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06920-10001
06920-10027
06920-110003
06920-111203
06920-11120308
06920-112
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

11.36 €

1 4 jours 100revêtement par pulvérisationnoir2113M65011312

11.36 €

1 4 jours -revêtement par pulvérisationrouge rubis2113M65011312

9.80 €

1 4 jours -anodisénaturel2113M65011312

10.09 €

1 4 jours -anodisénaturel2113M65012512

11.88 €

1 4 jours -anodisénaturel2517M85512914

9.41 €

1 4 jours -brillant et chuté-2113M65012512

Assistance technique