Poignées de tirage, forme A (06933) (Numéros de référence)

Poignées de tirage, forme A (06933)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06933-05501
06933-05503
06933-08801
06933-08803
06933-10001
06933-10003
06933-12001
06933-12003
06933-18001
06933-18003
06933-23501
06933-23503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

7.65 €

1 4 jours 55noir69

7.09 €

1 4 jours 55naturel69

8.45 €

1 4 jours 88noir102

7.65 €

1 4 jours 88naturel102

8.76 €

1 4 jours 100noir114

7.87 €

1 4 jours 100naturel114

9.25 €

1 4 jours 120noir134

8.17 €

1 4 jours 120naturel134

10.68 €

1 4 jours 180noir194

9.25 €

1 4 jours 180naturel194

11.95 €

1 4 jours 235noir249

10.13 €

1 4 jours 235naturel249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir Forme A
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40

Assistance technique